- Productos
- Accesorios
- Accesorio de protección
- Tubos de protección para sensores de temperatura
- UT0009
Tubo de protección para sensores de temperatura
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
Tubo de protección para sensores de temperatura
UT0009
THERMOWELL, 10MMx100MM, 1/2NPT
- Protección eficaz a largo plazo del sensor de temperatura
- Protección a prueba de fluidos agresivos y presiones de proceso muy altas
- Recambio sencillo del sensor de temperatura durante el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 72 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 118,7 |
---|---|
Materiales | inox (1.4401 / 316) |
Conexión de sensores | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conexión de proceso | 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|