Acelerómetro
VSM104
VIBRATION SENSOR
Acelerómetro
VSM104
VIBRATION SENSOR
- Para la detección fiable de vibraciones en 3 ejes de medición (x, y y z) en máquinas e instalaciones
- Para la conexión a una electrónica de diagnóstico para detectores de vibraciones
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta con una elevada resistencia mecánica a sobrecargas
- Utilización universal gracias a la interfaz IEPE
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] | -40...40 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 0...4500 |
Principio de medición | capacitivo |
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de polarización DC [V] | 11...16 |
---|---|
Corriente operativa [mA] | 4...6 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tipo de sensor | sistema microelectromecánico (MEMS) |
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] | -40...40 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 0...4500 |
Principio de medición | capacitivo |
Sensibilidad cruzada máx. [%] | 5 |
Número de ejes de medición | 3 |
Precisión / variaciones
Precisión | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Sensibilidad de medición | 100 mV/g |
Desvío de la linealidad [% del margen] | 2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 529 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | tornillo de montaje | ||||
Dimensiones [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 444) | ||||
Par de apriete [Nm] | 3,5 | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; apantallado (conectado a la carcasa); 5 x 0,14 mm² |