• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. AS-Interface Safety at Work
  4. Dispositivo de paro de tirón de emergencia
  5. ZB0052

Dispositivo de paro de tirón de emergencia

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

Dispositivo de paro de tirón de emergencia

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

  • Protección fiable de zonas de peligro grandes
  • Para utilización en cintas transportadoras
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Ajuste sencillo de la tensión del cable
  • Integración en redes AS-i
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tensión nominal de aislamiento [V] 500
Salidas
Alimentación contacto de acción rápida; tensión de conmutación máx.: 240 V; potencia de conmutación: 720 VA; corriente térmica: 10 A
Función de salida
contacto auxiliar 2 x normalmente abierto
contacto de seguridad 4 x normalmente cerrado
Corriente de carga mínima [mA] 5; (5 V DC)
Poder de corte 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga inductiva)
Protección contra cortocircuitos no
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
15 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones
10-500 Hz
Datos mecánicos
Peso [g] 1244
Materiales Carcasa: aluminio fundido amarillo; contacto de conmutación: plateado
Datos sobre la vida útil
Ciclos de conmutación (mecánicos): > 1.000.000
Posición de montaje cualquiera
Longitud de cable 125 m; (cada lado)
Fuerza de accionamiento [N] < 125; (fuerza de tensión: 130 N)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
errores LED, rojo parpadea
Conexión eléctrica
Protección requerida 10 A; de acción muy rápida
Notas
Notas
Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...2,5 mm²