- Productos
- Tecnología de seguridad
- AS-Interface Safety at Work
- Dispositivo de paro de tirón de emergencia
- ZB0075
Dispositivo de paro de tirón de emergencia
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Dispositivo de paro de tirón de emergencia
ZB0075
Rope Switch DH LED 24V DC V4A
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 500 |
Salidas
Alimentación | contacto de acción rápida; tensión de conmutación máx.: 240 V; potencia de conmutación: 720 VA; corriente térmica: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Función de salida |
|
||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Poder de corte | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga inductiva) | ||||
Protección contra cortocircuitos | no |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 3118,5 | ||
---|---|---|---|
Materiales | contacto de conmutación: plateado; Carcasa: inox (1.4401 / 316) | ||
Datos sobre la vida útil |
|
||
Posición de montaje | cualquiera | ||
Longitud de cable | 125 m; (cada lado) | ||
Fuerza de accionamiento [N] | < 125; (fuerza de tensión: 130 N) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | 10 A; de acción muy rápida |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
---|