- Productos
- ZH4118
Cable de conexión con conector macho
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Cable de conexión con conector macho
ZH4118
ASTGH120MSS0005K12
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Cable apantallado |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 1,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -5...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 551 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiales | TPU |
Material del cuerpo | TPU |
Material de la tuerca | zinc, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 6,5 mm, apantallado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm |
---|