You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Cómo ifm garantiza la calidad permanente de sus productos

Una empleada de ifm revisa un producto

"La alta calidad de los productos y la fiabilidad de los datos técnicos son valores sagrados de ifm".

Todos los empleados viven apasionadamente este principio rector de la filosofía empresarial de ifm, lo que se manifiesta en la garantía de 5 años que ofrecemos para todos nuestros productos de fabricación propia. ¿Suena a seguridad en nosotros mismos? Evidentemente, sí. Y es que somos conscientes de nuestra garantía de calidad superior, que asegura que cada producto funcionará como debe a largo plazo.

¿Gestión de calidad según ISO 9001? Para nosotros es un buen punto de partida para establecer nuestras propias normas, criterios de calidad y procesos de inspección.

Para garantizar que el resultado final sea el correcto, es crucial que estos criterios, procesos y requisitos se salvaguarden de forma continua de principio a fin. Empezando por las compras, pasando por las inspecciones de recepción de mercancías, las pruebas de resistencia a largo plazo previas a la producción en serie, las muestras aleatorias del proceso de fabricación hasta la inspección final. Y las opiniones de nuestros clientes se incorporan constantemente a la evaluación de la calidad y la mejora continua.

No se puede crear y garantizar la calidad tan fácilmente. Además del mejor equipo de producción posible y un laboratorio de pruebas de última generación, el factor humano también desempeña un papel decisivo: nuestra experiencia, un intercambio regular de información y muchos años de conocimientos garantizan que cada uno de los productos que compre a ifm también le convencerá plenamente a usted. Desde el primer día. Durante toda la vida útil del sensor.

La prueba de las 1000 horas

Para que los sensores funcionen de forma fiable a largo plazo, son sometidos a rigurosas pruebas previas

¿Cómo sería el mundo sin normas? Pues menos comparable, menos fiable y menos preciso. Es cierto. Pero, ¿y si quiere ser mucho más que comparable, fiable y preciso? Pues bien, en ese caso, usted pondrá su propio listón bastante más alto de lo que exigen las especificaciones generales y, de este modo, creará un sensor que ofrecerá un rendimiento máximo en todas las aplicaciones imaginables (y, a veces, ni siquiera imaginables). De forma permanente.

¿Cómo preparamos nuestros sensores para lograr este objetivo? Comenzamos con una intensa prueba de esfuerzo:

  • Antes de recibir el sello de aprobación para la producción en serie, todos los sensores de nuevo desarrollo deben resistir 1000 horas sin sufrir daños en una montaña rusa de temperaturas.
  • Durante la propia producción, también se realizan repetidas pruebas de rendimiento en condiciones normales y extremas.
  • Probamos su resistencia tanto en línea como de forma aleatoria, pero luego, de forma más intensa, con máquinas especiales.

De este modo, nos aseguramos continuamente de que nuestros productos cumplen con creces las exigencias que les imponemos y están listos para demostrarle su valía.