You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

SFI Shop Floor Integration

SFI son las siglas de Shop Floor Integration y, por tanto, del objetivo principal de integrar los datos IoT de las instalaciones en los procesos de ERP. Además de procesos de mantenimiento, pueden ser procesos de la cadena de suministro o prácticamente cualquier proceso del cliente. SFI no es solo una interfaz técnica, sino también una plantilla lógica con funcionalidades listas para usar en los procesos seleccionados. La solución de Shop Floor Integration requiere una plataforma IIoT previa (p. ej., moneo) que proporcione al SFI eventos y valores del proceso (p. ej., infracciones de valores límite).

SFI está disponible como complemento para los SAP ERP R/3 y S4/HANA y, por tanto, está totalmente integrado como software en estos sistemas. El requisito previo para ello es el módulo SAP PM para el área de mantenimiento.

SFI Shop Floor Integration

SFI Shop Floor Integration

Campos de aplicación

Monitorización de niveles y filtros, análisis de consumos y vibraciones, CIP, contadores de piezas, diferencia de temperatura y para datos de controladores.

Estos procesos en SAP ERP son compatibles

En el entorno de mantenimiento

  • Creación automatizada de avisos de mantenimiento en el módulo de mantenimiento SAP Plant Maintenance (PM)
  • Creación automatizada de órdenes de mantenimiento en el módulo de mantenimiento SAP Plant Maintenance (PM)
  • Envío automatizado de correos electrónicos con información relevante para el mantenimiento
  • Creación automatizada de documentos de medición para el control de los planes de mantenimiento en SAP Plant Maintenance (PM)
  • Creación automatizada de documentos de medición para monitorizar el grado efectivo de utilización de los medios auxiliares de fabricación
  • Creación automática de documentos de medición para el registro de datos energéticos (aire comprimido, agua, gases, electricidad)

En el entorno de la cadena de suministro

  • Generación automática de movimientos de mercancías (p. ej., retirada de mercancías)
  • Reservas automáticas de materias primas, consumibles y suministros

Las ventajas de un vistazo

 

Puesta en marcha rápida y sencilla

Bajo nivel de asistencia requerido

Flujo de trabajo del SFI

Ahorro potencial de costes

Puesta en marcha rápida y sencilla

  • SFI totalmente integrado en SAP ERP
  • Se puede utilizar la estructura de sensores existente

Bajo nivel de asistencia requerido

  • No es necesario ningún desarrollo propio. Se ahorran recursos de desarrolladores y se reducen costes de servicios

Flujo de trabajo del SFI

  • Información en tiempo real de la planta de producción en el sistema ERP
  • Plantillas para activaciones basadas en sensores que desencadenan procesos de seguimiento en SAP

Ahorro potencial de costes

  • Aumento de la disponibilidad de equipos
  • Identificación y aprovechamiento del potencial de ahorro mediante la optimización de procesos
  • Minimización de los costes de almacenamiento y adquisición de piezas de recambio en función de la demanda
  • Planificación temprana y preventiva de medidas de mantenimiento mediante un mantenimiento predictivo basado en las condiciones

moneo con SFI

Del sensor al sistema ERP: una interfaz entre moneo OS y Shopfloor Integration garantiza la conexión con SAP. Para ello, moneo RTM proporciona datos inteligentes sobre el estado de la instalación que después se utilizan para desencadenar procesos subsecuentes en SAP de forma automatizada y específica a través de la plantilla lógica en SFI.

La combinación de moneo y SFI permite la transferencia continua de información del hardware a SAP ERP.

Instalación y personalización

En caso necesario, nuestros especialistas le ayudarán con la instalación y la adaptación individual.

Casos de usos con Shopfloor Integration

Supervisión de los filtros de agua en los circuitos de refrigeración con moneo RTM

Mantenimiento preventivo condicional de los filtros en instalaciones con intercambiadores de calor con moneo RTM. Los filtros finos de los circuitos de refrigeración de ifm prover gmbh garantizan el buen funcionamiento de las instalaciones con intercambiadores de calor. Filtran las impurezas del agua de refrigeración, protegiendo así el intercambiador de calor en las máquinas conectadas. Se trata de importantes elementos de filtración que requieren un mantenimiento y sustitución periódicos. La supervisión permanente optimiza este proceso y garantiza el funcionamiento continuo de las instalaciones.

Shop Floor Integration (SFI) - Integración en la planta de producción: la conexión con SAP ERP

Con esta solución, la información sobre el estado de las instalaciones, como las medidas de mantenimiento o el stock de materiales, se procesa en tiempo real y de forma contextual. La solución SFI está totalmente integrada en SAP ERP y activa automáticamente los procesos subsecuentes necesarios para garantizar un desarrollo fluido del proceso de producción. De este modo, la capacidad de producción puede optimizarse paso a paso.