You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Equipo IO-Link

Equipo IO-Link

Conmutación descentralizada de salidas digitales mediante IO-Link - Ampliación de módulos maestros IO-Link con 12 salidas digitales

  • Conmutación descentralizada de salidas digitales mediante IO-Link
  • Para la ampliación de módulos maestros IO-Link con 12 salidas digitales
  • Versiones para aplicaciones industriales y por primera vez también para aplicaciones asépticas
  • Dos fuentes de alimentación con separación galvánica y conmutables por separado
  • Corriente de salida de hasta 1,8 A

Conmutación descentralizada de salidas mediante IO-Link
Los nuevos módulos de salida IO-Link permiten una sencilla y rentable ampliación de los módulos maestros IO-Link de campo de ifm con potentes salidas digitales. Las tareas típicas son la conmutación descentralizada de cargas y actuadores.

Campos de aplicación
Los módulos están disponibles en dos versiones: el módulo de campo naranja de la gama Coolant es resistente a aceites y líquidos refrigerantes. Esto le hace apto para las aplicaciones industriales generales. El módulo gris está optimizado para aplicaciones asépticas y de la industria alimentaria debido a los materiales utilizados para la carcasa. Posee el alto grado de protección IP 68 / IP 69K.