You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. ioControl – Robusto módulo de E/S

ioControl – Robusto módulo de E/S

Módulo apto para aplicaciones móviles con controlador integrado y elevado grado de protección

  • Módulo de E/S apto para aplicaciones móviles con alto grado de protección y conectores compactos tipo Deutsch
  • Se puede utilizar como minicontrolador independiente programable a través de CODESYS
  • Interfaces de visualización y de botones pulsadores para la parametrización
  • Función de entrada/salida configurable
  • Dos interfaces CAN con protocolo CANopen y J1939

Módulo de E/S descentralizado y minicontrolador en un solo equipo
ioControl es un módulo de E/S descentralizado que está conectado con el controlador a través del bus CAN. Se monta apartado del controlador en piezas alejadas de la máquina donde se producen o requieren señales. El alto grado de protección y la robusta carcasa permiten un montaje exterior directamente en zonas expuestas a salpicaduras y suciedad. La conexión sencilla y segura de sensores y actuadores se realiza a través de los conectores Deutsch, muy extendidos en el sector de automatización para aplicaciones móviles. La interconexión del bus CAN se lleva a cabo mediante cables de derivación precableados. Aparte de su uso como módulo de E/S configurable, el ioControl también se puede utilizar como minicontrolador para su uso en terreno. Para ello está disponible CODESYS como sistema de programación.