Los cables de conexión en zonas húmedas minimizan la caída de tensión

Cable M12 ecolik, libres de halógenos y silicona, para aplicaciones asépticas con 4 x 1 mm²
- Los cables con 4 x 1 mm2 reducen la caída de tensión
- Libre de halógenos y sin silicona
- Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
- El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje impecable se puede alcanzar un éxito duradero. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.