Maestro IO-Link con un extra de potencia
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1220-01.jpg?v=316105223)
Cableado para la alimentación externa en serie de varios módulos
- 4 u 8 puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
- Posibilidad de alimentación externa en serie de varios módulos
- Maestros y equipos configurables con el software LR DEVICE.
- Listo para Industria 4.0 gracias al LR AGENT EMBEDDED
- Suministro de tensión a través de cable de alimentación, M12, con codificación T
Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Un extra de potencia
Los maestros IO-Link poseen dos conexiones M12 con codificación T para el suministro de tensión. El cableado de alimentación denominado de cadena margarita (daisy chain) permite la alimentación externa en serie de varios módulos. Los puertos B del maestro IO-Link de 8 puertos son adecuados para la conexión directa de actuadores IO-Link, por ejemplo con terminales de válvulas.
Ventajas y utilidad para el cliente
Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.
Sencilla conexión de sensores
Los sensores y actuadores se conectan a través de cables estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 4 u 8 (dependiendo de la versión) sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 3,6 A en total. El accesorio EVC693 permite la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.
Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del PLC. Esta segunda ruta de comunicación está disponible de forma paralela al bus de campo a través del cableado del bus.
12 amperios en un conector M12
La alimentación del maestro y la energía auxiliar para los actuadores tiene lugar a través de conectores M12 con codificación T. La energía puede ser transmitida por el maestro con una conexión en cadena margarita (daisy chain).