O1D con tecnología PMD
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o1d120-2240x1260-01.jpg?v=2127110873)
Apto para aplicaciones con supresión de fondo
- Detección óptica de distancia con un alcance de hasta 10 m
- 2 salidas de conmutación, una de ellas configurable como salida analógica
- Resistente a la luz externa hasta 100.000 lux
- Apto para aplicaciones con supresión de fondo
- Ajuste y sustitución de sensores muy sencillos con IO-Link
Sensores de distancia PMD con IO-Link
Gracias al innovador sistema "on chip" de medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD, el sensor ofrece las mismas funciones que un sistema de medición. La ampliación de funcionalidad con IO-Link permite ahora además la sencilla y cómoda parametrización y transmisión del valor de distancia. Asimismo, la intensidad de la señal ahora también se puede emitir a través de IO-Link. Esto permite distinguir los más diversos componentes en una aplicación solo a partir del contraste del objeto. Gracias a la alta resistencia a la luz externa de 100.000 lux, el O1D no se ve afectado en absoluto incluso en caso de recibir luz solar directa sobre el sensor o target. El equipo funciona siempre de forma precisa y fiable.