Pequeños targets para detectores magnéticos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-e12537-01.jpg?v=316110450)
Con amplios alcances hasta 55 mm y fáciles de montar
- Targets fáciles de montar con rosca o taladro avellanado
- Montaje muy sencillo
- Targets compactos con amplios alcances hasta 55 mm
- Alta seguridad en el proceso – posibilidad de instalación oculta detrás de acero inoxidable.
- Señales estables gracias a la amplia curva de aproximación incluso con fuertes vibraciones
Soluciones fáciles para aplicaciones difíciles
En aplicaciones especiales, los detectores magnéticos de ifm con los nuevos targets ofrecen amplios alcances donde otras tecnologías tienen sus limitaciones. En aplicaciones complejas, la combinación de detector magnético y target puede maximizar todo su potencial.
Espacio limitado
Los nuevos imanes en pequeño formato ofrecen, a pesar del espacio limitado en la máquina, opciones más sencillas de montaje gracias a los taladros avellanados o a la rosca. Con los nuevos targets se puede duplicar el alcance de los detectores M12, mientras que el mayor espacio libre entre detector e imán proporciona un montaje flexible y aumenta la seguridad del proceso.