Acelerómetros para la detección del estado de máquinas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vsp003_vsp001_vsp01a-2240x1260-01.jpg?v=-2064990222)
Acelerómetro piezoeléctrico con interfaz IEPE, el diseño robusto y el amplio rango de medición garantizan un eficaz diagnóstico de vibraciones
- Acelerómetro piezoeléctrico tipo VSP con interfaz IEPE
- Amplio rango de medición de ± 50 g
- Versiones robustas con IP 67 o IP 68
- También disponible en versión para zonas potencialmente explosivas, ATEX e IECEx
- Para la conexión a la electrónica de diagnóstico VSE
Acelerómetros para un eficaz diagnóstico de vibraciones
La señal de aceleración juega un papel importante en la supervisión del estado de máquinas e instalaciones (Condition Monitoring). A diferencia de otras magnitudes físicas como presión y temperatura, a partir de la señal de aceleración se pueden determinar las más diversas características que indican diferentes síntomas (p. ej. desequilibrio, daños en los rodamientos, cavitación o colisiones). El cálculo y la supervisión de estas características se efectúan en un equipo externo, como por ejemplo la electrónica de diagnóstico de ifm tipo VSE u otros equipos con una entrada IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE es una interfaz habitual para, entre otros, acelerómetros y se define a través de la sensibilidad del sensor, con frecuencia en mV/g (milivoltios por g, g = fuerza gravitatoria). Los acelerómetros tipo VSP están basados en el principio de medición piezoeléctrico y están destinados a aplicaciones industriales exigentes.