You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

¡Ahora todo en un equipo RFID!

Compacto equipo de lectura/escritura RFID con antena RFID HF, sistema de evaluación e interfaz CANopen para una eficaz identificación de los tags

  • Identificación fiable de tags en portapiezas y productos
  • Carcasa robusta para sistemas de montaje, alimentación y manipulación
  • Posibilidad de orientación de la superficie activa en cinco posiciones
  • Grado de protección IP67 e IP69K para entornos industriales agresivos

Sencilla instalación y aplicación.
El equipo de lectura/escritura DTC510 ya no requiere ninguna unidad de evaluación convencional. La compacta carcasa de este equipo ya integra la antena RFID HF, la electrónica y la interfaz CANopen. Con ello se evitan complejos cableados adicionales. El correspondiente archivo EDS garantiza una sencilla y rápida integración en sistemas de control superiores con maestro CANopen. La superficie activa de la antena se puede orientar en cinco posiciones diferentes. Esto significa que no hay límites de instalación desde el punto de vista mecánico. Entre las aplicaciones típicas se encuentran el seguimiento de productos, el control de flujo de material y la trazabilidad. Asimismo, el robusto diseño con grado de protección IP 67 e IP 69K permite la utilización directamente en entornos industriales agresivos.

Ejemplos de aplicación

Seguimiento de productos
En sistemas de control de producción, el DTC510 puede p. ej. guardar el número del portapiezas en los tags. Así se garantiza que el producto adecuado está en el momento y lugar correctos.

Control de flujo de material
El sistema RFID puede detectar fácilmente si el material adecuado está disponible en el momento y lugar correctos y en la cantidad y calidad deseadas.

Trazabilidad
Este es un instrumento importante para el control y la optimización de la producción. RFID y el equipo DTC510 proporcionan los datos que se envían a un controlador o una base de datos.