Certificados de calibración para sensores seleccionados de presión y temperatura
Sencilla descarga de certificados de fábrica gratuitos para sensores destinados a la industria alimentaria
- Certificado de fábrica como prueba y documentación de la precisión
- Para sensores seleccionados de presión y temperatura en la industria alimentaria
- Descarga en: www.factory-certificate.ifm
- Ahorra costes y simplifica los pedidos
- Más certificados de calibración individuales y detallados disponibles aparte
Sencilla descarga de certificados de calibración
La precisión de los equipos de medición en procesos de producción es fundamental para la calidad del producto final. Por ello ifm ofrece un certificado de fábrica en 3 puntos gratuito para sensores seleccionados de presión y temperatura para la industria alimentaria. Este certificado está disponible para su descarga durante 5 años. Simplemente hay que acceder a www.factory-certificate.ifm e iniciar sesión en "my ifm", introducir el número de serie y descargar el certificado. Este procedimiento ahorra costes y tiempo, ya que no se requiere un pedido por separado. Gracias a este certificado de fábrica ya no es necesario realizar la calibración inicial por parte del cliente.
Otros certificados
Otros certificados, como p. ej. acreditaciones de fábrica o certificados de inspección de material según EN 10204, así como certificados de calibración según ISO o DAkkS, pueden seguir siendo solicitados por separado.