Compactos detectores de velocidad de rotación con homologación ATEX y IO-Link
Equipos para supervisión de velocidad de rotación en una robusta y compacta carcasa metálica con unidad de evaluación integrada, homologación ATEX y IO-Link
- Muchas funciones disponibles a través de IO-Link o también en el modo SIO
- Robusta carcasa metálica M30: no es necesaria una carcasa adicional para protección contra impactos
- Homologación ATEX, grupo II, categoría 3D
- Montaje enrasado
- Equipo con conector, con tensión de alimentación de 24 V DC
Equipos compactos para supervisión de velocidad de rotación con IO-Link
En estos detectores de velocidad de rotación la unidad de evaluación ya está integrada en la carcasa. Esto permite poner en práctica una supervisión fácil y económica de movimientos tanto rotativos como lineales para detectar valores de velocidad superiores o inferiores a los límites establecidos. El ajuste del valor límite de velocidad, con el cual la salida conmuta, se lleva a cabo a través de potenciómetro o mediante IO-Link.
Novedad: detector con conector M12 y homologación ATEX
Comparados con sus predecesores, estos nuevos detectores se caracterizan por su robusta carcasa metálica para montaje enrasado. Asimismo está disponible una versión especial con homologación ATEX para la cual no se requiere ninguna carcasa adicional para protección de impactos.
Campos de aplicación
Los compactos detectores de velocidad de rotación ofrecen numerosas posibilidades de uso especialmente en sistemas de transporte, como por ejemplo para la supervisión de transportadores de cinta o elevadores de cangilones. En estos casos los equipos se utilizan para la supervisión de valores límites inferiores al de referencia, bloqueos o paradas de máquinas.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di5024-2240x1260-01px.jpg?v=-2064702987)
Funciones mediante IO-Link
Los equipos incorporan un sistema completo de supervisión de velocidad de rotación. El punto de conmutación se ajusta a través de potenciómetro multivuelta o IO-Link. Por medio de IO-Link se emiten otros valores adicionales, como p. ej. la velocidad de rotación actual o el punto de conmutación. Los parámetros, como p. ej. el tiempo de espera al arranque, se pueden configurar mediante IO-Link de forma remota. Asimismo, IO-Link permite la activación del "modo de ventana". Dos puntos de conmutación configurables independientemente aportan aquí un valor añadido. La programación también se puede llevar a cabo de forma remota a través de IO-Link. Para una mayor transparencia en la instalación se puede realizar una conexión con el software SMARTOBSERVER de ifm. Naturalmente el sensor con funcionalidad IO-Link también se puede utilizar en el tradicional modo SIO.
Funcionamiento
El detector inductivo integrado es amortiguado mediante el paso de levas u otros targets metálicos. El sistema de evaluación determina, a partir de la diferencia de tiempo entre los amortiguamientos, la duración del periodo y la frecuencia (valor real de velocidad de rotación) y lo compara con el punto de conmutación ajustado (valor de referencia). La salida está conmutada durante el tiempo de espera al arranque y cuando la velocidad de rotación es mayor que el valor de conmutación ajustado. Un LED indica si se ha alcanzado un valor por debajo del límite inferior, así como la desactivación de la salida.