Maestro IO-Link para el entorno de IT y de automatización
Robustos módulos maestros IO-Link para la conexión de sensores al PLC y al entorno de IT para aplicaciones de la industria alimentaria y con refrigerantes
- Listo para Industria 4.0 gracias al nuevo IoT Core
- Separación entre la red de IT y la de automatización
- 4 u 8 puertos IO-Link con completa funcionalidad V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat o TCP/IP JSON
- Maestro y equipo configurables con el software LR DEVICE
Maestro IO-Link para el entorno de IT y de automatización
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. De forma paralela, pueden enviar información importante de los sensores inteligentes al entorno de IT. Utilizando la toma Ethernet IoT independiente, la red de IT se puede separar completamente de la red de automatización. La información del sensor llega hasta el entorno de IT a través de la interfaz establecida TCP/IP JSON.
Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K) permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_al-2240x1260-01px.jpg?v=-2064704261)
Ventajas y utilidad para el cliente
- Separación entre la red de IT y la de automatización
La disponibilidad de la instalación tiene la máxima prioridad. La red de automatización no debe ser interferida bajo ningún concepto por factores externos. Por este motivo este equipo dispone de una toma Ethernet IoT independiente que separa la red de IT y la de automatización. De esta forma se puede enviar información importante de los sensores a sistemas ERP y de IT de forma segura.
- Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.
- Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo a través de cables estándar M12 sin apantallado. Se pueden conectar, dependiendo de la versión, hasta 4 u 8 sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 3,6 A en total. Los accesorios EVC693 o EVF693 permiten la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.