Monitor Plug and Play para una mejor visión de conjunto
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-e2m231-2240x1260-01.jpg?v=-2064728475)
Robusto monitor LCD TFT de 7" para aplicaciones móviles para la visualización universal de señales de vídeo analógicas
- Visualización universal de señales de vídeo analógicas
- Carcasa resistente al agua y a la intemperie con grado de protección IP 66 / IP 67
- Sistema de vídeo PAL/NTSC
- Conexión directa de hasta 2 cámaras / 4 cámaras a través de conmutador de vídeo
- Tensión de alimentación de 18...30 V DC
- Homologación de tipo E4
Monitor Plug and Play para una mejor visión de conjunto
En la mayoría de máquinas móviles, funciones como la vista panorámica o la supervisión de ángulos muertos son inconcebibles sin sistemas de cámara y monitor. Además de las robustas cámaras O2M2 y O3M2, ifm ofrece ahora también los correspondientes monitores Plug and Play.
Optimizado para aplicaciones móviles
La gama de monitores resistentes al agua se adapta automáticamente a distintas condiciones ambientales de luz. La pantalla WVGA posee un ajuste automático del brillo con modo día/noche configurable. En el completo menú de configuración se pueden realizar todos los ajustes, como p. ej. el cambio automático de la cámara en caso de activación del intermitente o al iniciar la maniobra de marcha atrás. En combinación con la cámara 3D inteligente O3M2, el monitor se puede emplear para visualizar los obstáculos dentro del trayecto, así como para mostrar información del vehículo (del bus CAN).
Funciones y ventajas
Fácil manejo
El sistema preconfigurado solo necesita ser conectado a la fuente de alimentación y ya está listo para su uso. Las cámaras correspondientes se conectan a través de conectores M16, se detectan de forma automática y muestran directamente la imagen en el monitor. Para el funcionamiento estándar no es necesario realizar ninguna configuración.
Robusta construcción
La gama de monitores está fabricada en aluminio y plástico resistente a choques y a la intemperie. Son adecuados para el funcionamiento tanto en cabinas de camiones, grúas y carretillas elevadoras, así como también para cabinas abiertas en máquinas de construcción. Todos los sistemas disponen de un sistema de protección contra sobretensión, subtensión e inversión de polaridad.
Amplias posibilidades de ajuste
El menú de configuración ofrece muchas posibilidades de ajuste para una óptima integración en aplicaciones móviles. A través de las entradas digitales, por ejemplo, las cámaras pueden ser activadas automáticamente. La iluminación de fondo se puede adaptar automáticamente a las condiciones de luz configurando valores límites a través de un sensor fotoeléctrico. Los valores de brillo y contraste también se pueden ajustar manualmente. Los modos nocturnos rojo o azul ofrecen una óptima visibilidad en la oscuridad. Además también se pueden visualizar líneas de referencia horizontales y verticales o una retícula para, por ejemplo, servir de ayuda en tareas de posicionamiento o estacionamiento.