Prolongadores en Y libres de halógenos y sin silicona
Repartidor en Y para la conexión de dos sensores o con operadores lógicos implementados AND o OR para zonas asépticas y húmedas
- Libre de halógenos y sin silicona
- Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
- El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
- LED de gran visibilidad incluso en casos de intensa exposición a la luz
ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje impecable se puede alcanzar un éxito duradero. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.