Encóders incrementales de acero inoxidable para zonas húmedas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
Alta estanqueidad en la zona del eje y durabilidad gracias al resistente acero inoxidable. Posibilidad de utilización de sencillos cables de tres hilos a través de IO-Link
- Durabilidad: resistente acero inoxidable y alta estanqueidad en la zona del eje
- Reducción de costes: IO-Link permite el uso de sencillos cables de tres hilos
- Etiqueta permanente grabada por láser de buena legibilidad
- Sin pérdidas de valores: configurable también como encóder monovuelta a través de IO-Link
- Reducción de modelos gracias a los parámetros programables
Para condiciones ambientales exigentes
Los encóders incrementales de acero inoxidable de ifm permiten prolongar los intervalos entre mantenimientos en aplicaciones con entornos agresivos, como por ejemplo, en la sincronización de cintas transportadoras. El elevado grado de protección IP 67 les capacitan para su uso en zonas húmedas de la industria alimentaria.
Versátil gracias a IO-Link
Todos los encóders incrementales de ifm funcionan como encóders monovuelta absolutos cuando se utilizan con IO-Link. Detectan y guardan el valor de posición incluso cuando se produce una caída de tensión.
Comunicación a través de IO-Link
Los valores del proceso, así como los datos de parametrización y diagnóstico, se pueden transmitir a través de IO-Link. El mantenimiento preventivo se convierte así en una tarea muy sencilla.