• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Valores del proceso de sensores IO-Link de un vistazo

Mayor transparencia e información sobre el proceso en la misma instalación

  • Visualización de todos los valores del proceso de los sensores conectados al maestro
  • Búsqueda automática de los valores del proceso - plug & play
  • Vista de favoritos para cuatro valores del proceso
  • Configuración de la dirección IP del maestro IO-Link
  • Compatible con los maestros IO-Link de ifm con 4 y 8 puertos

Valores del proceso de un vistazo
El display IO-Link es un equipo perfecto para la indicación de valores del proceso para sensores que, o bien no disponen de pantalla o bien, debido a la aplicación, tienen un difícil acceso o están montados de forma que no pueden ser vistos. De este modo es posible disponer de puntos de medición óptimos con independencia de su visualización.

Plug & Play
El display maestro IO-Link E30443 se conecta simplemente a un puerto de un maestro IO-Link de ifm con 4 u 8 puertos. El display detecta los sensores que están conectados al mismo maestro y muestra automáticamente el valor del proceso principal de los primeros cuatro puertos.
Pulsando los botones se puede visualizar individualmente cada sensor, así como sus correspondientes valores del proceso. Además se puede crear una vista de favoritos con los valores del proceso deseados. Adicionalmente, el usuario puede configurar de forma sencilla y segura el display y la dirección IP del maestro.