You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Domo LED para una fiable identificación

Domo LED para una fiable identificación

Iluminación homogénea mediante LED integrados para una detección precisa de diversos códigos, también en caso de formas complicadas y reflejos

  • Luz homogénea en cuatro colores diferentes
  • Selección de dos combinaciones de colores de luz: blanco / infrarrojo o cian/rojo
  • Dos tamaños de campo de iluminación
  • Cuatro segmentos de iluminación controlables por separado
  • Luz permanente o pulsada con una potencia luminosa 4 veces superior
  • No requiere ningún equipo de control externo

Campo de aplicación
Muchos objetos como bolsas de aluminio, envases blíster o superficies de metal arqueadas con códigos impresos, marcados por micropercusión o perforados, presentan propiedades reflectantes difíciles. En estos casos, la iluminación domo puede ser la solución. Como los LED integrados iluminan el domo (cúpula esférica) desde abajo, la reflexión difusa debajo del mismo hace que se genere una superficie iluminada de forma homogénea, comparable a la luz de un día nublado. Si, en cambio, se utiliza una iluminación estándar, la reflexión directa sobre el objeto puede causar un halo de luz, similar a la reflexión del sol en un día despejado. La iluminación homogénea garantiza fiables resultados de supervisión e identificación, incluso en caso de objetos reflectantes con formas complicadas. El color de la luz y los cuatro segmentos de iluminación pueden ser seleccionados a través del módulo con botones pulsadores o de forma externa.