You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Compacto sensor fotoeléctrico con rosca M18

Compacto sensor fotoeléctrico con rosca M18

Medición continua de distancia durante el proceso y sencillo ajuste del punto de conmutación a través de IO-Link

  • Detección continua de distancias y supervisión durante el proceso
  • Ajuste fácil y rápido de los puntos de conmutación a través de IO-Link
  • Diseño compacto con rosca estándar M18 para un sencillo montaje
  • Altos grados de protección y robusta carcasa metálica para entornos industriales agresivos
  • Amplios rangos de detección para un uso universal

Compacto sensor fotoeléctrico para espacios de instalación limitados
El compacto diseño con forma rectangular está concebido para aplicaciones con poco espacio de instalación. Con su rosca lateral M18 y el conector orientado hacia abajo, este modelo es ideal para su utilización en sistemas de transporte industrial. El sensor ofrece amplios rangos de detección tanto con objetos claros como oscuros.

Medición continua de distancia a través de IO-Link
ifm ofrece los nuevos OG Cubo en las versiones de reflexión directa, réflex y barrera. El sistema de reflexión directa con supresión de fondo permite ajustar los alcances a través de IO-Link y emitir el valor de distancia con precisión, de forma similar a los sensores analógicos. Además, todas las versiones ofrecen numerosas opciones de ajuste, como el modo luz/oscuridad o el retardo de activación y desactivación para una rápida puesta en marcha.