Detector de posición para aplicaciones de soldadura
Robusto y resistente a impactos, formato compacto con revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura.
- Revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura
- Detección de objetos a través de carcasas para mayor protección
- Señal de conmutación fiable incluso si el sensor presenta mucha suciedad
- Robusto y resistente a impactos gracias a la superficie activa de metal
- Diseño compacto para posiciones de montaje con muy poco espacio
Hecho para entornos exigentes
El nuevo equipo de ifm, muy potente y compacto, es ideal para las condiciones difíciles de las aplicaciones de soldadura. Gracias a su revestimiento, las salpicaduras de soldadura no quedan adheridas, sino que simplemente resbalan por la robusta carcasa metálica. Incluso en casos de mucha suciedad o impactos, el sensor conmuta de forma fiable, garantizando así un constante funcionamiento seguro.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mq2000_mq2001_mq2002_mq2003-2240x1260-01.jpg?v=1208343274)
Detección sin contacto a través de carcasas
El sensor también puede detectar objetos a través de carcasas no ferromagnéticas, obteniendo así una protección adicional. Este tipo de carcasas de bajo coste se pueden sustituir fácilmente sin ayuda de un técnico.