Kit básico con maestro IO-Link de 4 puertos con IoT Core e interfaz MQTT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_zz1350-2240x1260-01px.jpg?v=1208323453)
Los robustos componentes (sensor de temperatura IO-Link, fuente de alimentación con adaptador intercambiable, cable Ethernet y cable para el sensor) permiten la conexión sencilla y rápida de los sistemas de automatización al entorno de IT
- Maestro IO-Link de 4 puertos con IoT Core e interfaz MQTT
- "StartUp Package" para aplicaciones IoT disponible para descargar
- Software de parametrización IO-Link "LR DEVICE" disponible en memoria USB
- Incluye sensor de temperatura IO-Link, fuente de alimentación con adaptador intercambiable, cable Ethernet y cable para el sensor
Kit básico con maestro IO-Link
Con este kit básico podrá probar la interfaz IoT Core del maestro IO-Link directamente en su mesa de trabajo. Conecte el sensor de temperatura IO-Link al maestro IO-Link y transmita el valor del sensor a través de TCP/IP JSON o MQTT en diferentes entornos de software IoT. Esto permite conectar fácilmente robustos componentes de los sistemas de automatización al entorno de IT.
"StartUp Package" para aplicaciones IoT disponible para descargar
En el "Startup Package IoT" encontrará ejemplos prácticos para poder leer y procesar fácilmente valores de temperatura con un navegador web, Excel, Postman o NodeRed.
Ventajas y utilidad para el cliente
Interfaz IoT Core para el entorno de IT
El IoT Core permite el acceso a todas las áreas de datos del maestro IO-Link y del sensor. La información se puede leer o escribir a través de llamadas HTTP y comandos JSON establecidos. La integración en el entorno de IT se realiza a través de la interfaz IoT Core. Asimismo ifm ofrece otros maestros IO-Link con diferentes interfaces de bus de campo para el nivel de automatización.
Visualización de los valores de medición en el navegador web o en Excel
La llamada HTTP más simple y rápida se puede ejecutar con un navegador web o con Excel. En el "Startup Package" podrá encontrar un pequeño ejemplo de cómo visualizar el valor de temperatura en cada navegador web. También se pueden registrar valores de temperatura en Excel para después analizar y optimizar su instalación.
Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.
Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo a través de cables estándar M12 sin apantallado. Se pueden conectar hasta 4 sensores IO-Link, los cuales pueden ser alimentados con hasta 3,6 A en total. La longitud del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.
Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores se transmiten digitalmente. Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.