Sensores de presión para homogeneizadores
Alta resistencia a la presión y alta presión de rotura con robusta célula de medición en formato compacto y rangos de medición de 250, 400 y 600 bares
- Conexiones de proceso especiales para homogeneizadores
- Sello de diafragma de última tecnología
- Alta resistencia a la presión y alta presión de rotura
- Rangos de medición de 250, 400 y 600 bares
- Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Máxima funcionalidad
Los sensores de presión para homogeneizadores se han actualizado y ahora, aparte de poseer una nueva carcasa, IO-Link, salida de conmutación, salida analógica escalable y un rango de presión adicional, también ofrecen un mejor rendimiento. Además, disponen de 3 botones de manejo, una pantalla de 2 colores y LED bien visibles para los puntos de conmutación. En los homogeneizadores se producen a menudo picos de presión muy altos que pueden dañar los sensores. Los nuevos equipos están dotados de sellos de diafragma muy robustos y se han probado con éxito con una presión nominal 1,2 veces mayor y 60 millones de ciclos.