Sensor de conductividad LDL200: un nuevo enfoque en la supervisión de sistemas CIP
- Reduce las imprecisiones de los procesos de limpieza basados en tiempo
- Aumento del rendimiento del proceso gracias a la alta flexibilidad del punto de medición
- El diseño compacto y de alta calidad evita fallos y paradas imprevistas
- Sencilla instalación y puesta en marcha
- Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición
Aplicaciones
Los sensores se utilizan en los procesos de limpieza (CIP) de la industria alimentaria. Ahí, los sensores se utilizan para detectar la concentración del agente de limpieza, supervisar si quedan residuos en el agua de lavado y validar el producto.
Potencial
La medición precisa, rápida y fiable en el proceso ayuda a mejorar la disponibilidad de las instalaciones y a optimizar los ciclos de limpieza. Debido al uso reducido de agentes de limpieza, al menor consumo de energía durante el lavado y a la reducción del consumo de agua, se ahorran costes considerables.
Ventajas con ifm
Sencillo proceso de pedido, tiempos de entrega extremadamente cortos y fácil integración en la aplicación: ¿está interesado?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl200-2240x1260-01.jpg?v=-674096394)
Las ventajas del LDL de un vistazo:
Tiempo de puesta en marcha muy reducido
- No es necesaria una evaluación electrónica adicional
- Sin engorroso cableado gracias al conector M12
Diseño robusto y compacto
- La carcasa de acero inoxidable totalmente soldada evita la entrada de agua.
Oferta atractiva
- Alta disponibilidad y tiempos de entrega rápidos
- El concepto flexible de adaptadores reduce / simplifica el almacenamiento
¿Por qué LDL200?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilidad | Calidad | Rendimiento | Gama de productos para la industria alimentaria |
Plazos cortos de entrega, descarga gratuita del certificado de fábrica |
Diseño robusto y compacto, resistente a choques de temperatura y vibraciones. 5 años de garantía |
Alta resolución en todo el rango de medición gracias a IO-Link. |
Todos los sensores de proceso de un solo proveedor, p. ej. para sistemas CIP. |
Típico proceso de limpieza en la industria alimentaria
Aplicación
Con un sensor en la entrada y otro en la salida se puede medir lo siguiente:
- Concentración de agentes de limpieza en el agua de lavado
- Contaminación del agua de lavado
- Residuos de producto en la tubería de retorno durante el proceso de limpieza
Típico proceso de limpieza
Aplicación
Con un sensor en la entrada y otro en la salida se puede verificar la progresión del proceso de limpieza con agua, solución alcalina y ácidos.
Ventajas
- La utilización de sensores de conductividad puede reducir el consumo de agua y productos químicos: limpieza y enjuague según demanda.
- La calidad del proceso de limpieza es reproducible
Valor añadido gracias a IO-Link
![]() |
Transmisión de datos sin pérdidas Transferencia digital de conductividad y temperatura |
![]() |
Plug & Play Sencilla puesta en marcha gracias a la parametrización automática |
![]() |
Procesos transparentes Memoria del histórico interna |