2 en 1: medición de distancia y reflectividad con el OGD Reflectivity
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- La emisión simultánea del valor de distancia y de la reflectividad aumenta la seguridad en el proceso
- Identificación y clasificación de objetos mediante la distinción de valores de color y contrastes
- Posibilidades de instalación flexibles gracias a un amplio alcance de hasta 1,5 m
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Visualización de los valores de distancia a través de IO-Link y de la pantalla bicolor en el equipo
Reflectividad para la distinción de objetos
El equipo OGD Reflectivity se utiliza en aplicaciones en las que la información de distancia se complementa con el cálculo adicional de la reflectividad, para aumentar así la fiabilidad del control del proceso. La reflectividad indica cuánta luz emitida por el sensor es reflejada por un cuerpo y varía dependiendo del color y del acabado de la superficie. Así, por ejemplo, el sensor es capaz de distinguir cajas de bebidas de diferentes colores, así como de registrar marcas impresas que faltan en paquetes de envío. Dado que el sensor emite la reflectividad aparte de la distancia a través de una segunda salida de conmutación, se pueden implementar fácilmente aplicaciones automatizadas de clasificación. Con el OGD Reflectivity, todos los parámetros se pueden ajustar utilizando tres botones y se pueden leer cómodamente en la pantalla bicolor.