Compactos detectores completamente metálicos: robustos de arriba a abajo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Versión con cable del modelo corto compacto para espacios reducidos
- Estanqueidad en cada aplicación gracias a los grados de protección IP 65 a IP 69K
- Revestimiento antiadherente para uso en aplicaciones de soldadura
- Superficie activa resistente a impactos hasta 1 julio
- Fiable dentro de un rango de temperatura de -40...85 °C
Alta fiabilidad bajo las condiciones más duras
Los detectores completamente metálicos se utilizan en aplicaciones donde se requiere una resistencia especial. Por ejemplo, para hacer frente a las demandas especiales de instalaciones industriales tales como máquinas de torneado o fresado. En estos casos, la carcasa del sensor debe resistir de forma fiable los cambios rápidos de temperatura y los fluidos agresivos como lubricantes y refrigerantes. El robusto diseño en acero inoxidable ofrece además una protección óptima frente a piezas agresivas en el mecanizado con arranque de viruta. En el sector del acero o del automóvil, en cambio, las proyecciones de soldadura desgastan la carcasa del sensor. Para estos casos, la versión con revestimiento antiadherente, en combinación con la superficie activa resistente a golpes, es la solución ideal para garantizar un funcionamiento seguro. El diseño compacto y de corta longitud permite además una utilización en aplicaciones con espacio reducido.