Pequeño transmisor con conector DIN para válvulas integrado
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pt5002-2240x1260-01.jpg?v=1348114806)
- Robusta carcasa de acero inoxidable soldada con alto grado de protección IP 67
- Precisión de medición < ±0,5 %, repetibilidad < ±0,05 %
- Reacción extremadamente rápida: tiempo de respuesta de tan solo 2 milisegundos
- Diseño compacto (e/c 19) con conexión de proceso
Intercambio sencillo y rápido
A pesar de las numerosas alternativas, en muchas instalaciones se siguen encontrando con frecuencia conectores para válvulas para la conexión de sensores. Con la gama PT50xx, ifm ofrece ahora sensores de presión compactos con conector para válvulas integrado. Los sensores se pueden instalar así fácilmente en las instalaciones existentes y conectarse al cableado disponible. Esto permite ahorrar tiempo y costes.
Tecnología consolidada y alto grado de protección IP
El equipo PT50xx se basa en la gama de productos PT5, que ya ha demostrado su valía en el mercado. Se caracteriza por su robusta célula de medición de capa fina sin junta en una carcasa compacta con un ancho de llave de 19 mm. Con un conector hembra adecuado (p. ej. E30447), el conector para válvulas utilizado en este caso alcanza el grado de protección IP 67. Esto ofrece una mayor fiabilidad de funcionamiento en comparación con los sensores habituales con grado de protección IP 65.