Transmisor de nivel con salida analógica y IO-Link
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2fb411ff6e68434c865765d39abcf497/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LR3020_LR3320-2240x1260-01.jpg)
- Longitudes de varilla de 10...200 cm
- La longitud de la varilla se puede acortar en caso necesario
- Diseño reducido para espacios de instalación limitados
Rendimiento extra gracias a IO-Link
- Salida analógica, hasta 4 salidas de conmutación y transmisión del valor del proceso a través de IO-Link
- Cómodo ajuste de parámetros mediante IO-Link con un PC o el maestro IO-Link
Robustos y fiables
El transmisor de nivel resiste de forma fiable duras condiciones ambientales y limpiezas a alta presión. Gracias a su diseño compacto, también se puede instalar en espacios reducidos. La comunicación digital IO-Link evita interferencias en la transmisión del valor de medición.
Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite reducir el stock del LR y facilita la sustitución.
Fácil de configurar
El usuario puede realizar los ajustes del sensor a través de IO-Link en el PC ya antes de ser montado. Los datos de parametrización se pueden copiar a otros sensores, p. ej. para instalaciones del mismo tipo.