Sensor de humedad en aire: el clima perfecto para sus procesos
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/f85e74bc10c73c4b9a70e790af19d1a8/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDH292-2240x1260-01.jpg)
- Sencilla monitorización de temperatura y humedad del aire para la protección de sistemas eléctricos, armarios de control o procesos de producción
- Plug & Play gracias al montaje de rosca o en carril DIN y a la conexión M12
- Salida de datos a través de señal analógica o IO-Link
Rendimiento extra gracias a IO-Link
- Sencilla sustitución de sensores gracias a la parametrización automática al conectarse al maestro IO-Link
Temperatura y humedad siempre bajo control
El sensor de humedad en aire garantiza transparencia y seguridad en instalaciones eléctricas y en procesos de producción sensibles. Los accesorios para montaje en pared o en carril DIN, así como la conexión M12 estándar, garantizan una instalación rápida y sin fallos. Dependiendo de la versión, el sensor transmite al controlador la temperatura y la humedad relativa del aire de forma analógica o digital a través de IO-Link. Esto permite proteger armarios de control o bancos de pruebas, así como instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie, como máquinas expendedoras de bebidas / billetes o puntos de medición por radar, para evitar fallos de funcionamiento o cortocircuitos causados por la humedad. La calidad de los procesos de producción sensibles a la temperatura o humedad también se puede garantizar de manera fiable mediante la supervisión permanente de las condiciones climáticas por parte del sensor de humedad.