You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. ecolink M8/M12 para zonas asépticas y húmedas

ecolink M8/M12 para zonas asépticas y húmedas

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
  • La innovadora tecnología ecolink garantiza una alta protección contra la humedad
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así un contacto óptimo y duradero. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.