ecolink M12 / RJ45: Cables Ethernet para aplicaciones industriales
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e400_0111.jpg?v=554664779)
- Libre de halógenos y sin silicona
- Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
- Grado de protección IP 65, IP 67
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e
ecolink M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el conector M12 fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente.
El montaje o desmontaje se puede realizar sin problemas con la mano sin necesidad de utilizar herramientas.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.