You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Comunicación industrial
  3. Robusta distribución de datos: switches Ethernet para aplicaciones de campo

Robusta distribución de datos: switches Ethernet para aplicaciones de campo

  • Switches de 6 puertos para todos los protocolos de automatización habituales y aplicaciones IIoT
  • Alimentación flexible con o sin conexión en cadena
  • Aptos para aplicaciones móviles gracias a la alta tolerancia de la tensión de alimentación y la temperatura de funcionamiento
  • Carcasa robusta, opcionalmente también apta para aplicaciones alimentarias

Switches Ethernet para aplicaciones de campo

Los módulos descentralizados sirven como nodos de red entre los participantes en el campo. Estos se conectan directamente a través de cables de conexión M12 robustos y fiables. El uso de cables de conexión de la gama EVC con tecnología ecolink garantiza una conexión especialmente robusta y, por tanto, un intercambio de datos fiable. Especialmente fuera del armario eléctrico, la conexión a través de conector M12 es mucho más segura que la conexión a través de conector RJ-45.

Materiales robustos y probados

Los módulos Ethernet son la mejor opción incluso en los entornos más difíciles: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión EVC.

Ventajas y utilidad para el cliente

Ampliación de la gama de maestros IO-Link

The Ethernet switches are the perfect addition to ifm’s IO-Link master family. They feature the same design, port configuration and standardised M12 connections.

También aptos para máquinas móviles

With their increased operating temperature and voltage range as well as high vibration and shock resistance, the switches are also suited for harsh environments. In addition, the E20 approval means that the product is also suited for use outside vehicles.

Sencillo suministro de tensión

The Ethernet modules offer different connection options for the voltage supply: an A-coded M12 connector and an L-coded M12 connector. The latter can be daisy-chained to other modules of the product family.

Switches Ethernet de 6 puertos (no administrados)

Sistemas de conexión