Sensor de presión en miniatura con membrana aflorante y conexión de proceso G1/4
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Diseño compacto (apriete con llave de 19)
- Alta precisión de medición < ± 0,5 %
- Repetibilidad precisa < ± 0,05%
- Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable
Pequeño tamaño y membrana aflorante
Los nuevos sensores de presión en formato miniatura de la gama PL54 disponen de membrana soldada y junta aflorantes con rosca G1/4. La célula de medición ofrece una gran precisión en una carcasa muy compacta para apriete con llave de 19 mm. Además, los sensores se caracterizan por una relación calidad-precio especialmente optimizada.
Campos de aplicación
Los sensores PL54 se utilizan específicamente para la medición de presión en aplicaciones en las que se requiere un montaje enrasado. Este suele ser el caso de adhesivos, colas, selladores, espumas y otros fluidos viscosos que podrían endurecerse en los espacios muertos. El montaje enrasado evita que la conexión de proceso se obstruya, incluso en caso de fluidos con suciedad.