You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Rejillas fotoeléctricas de medición para sencillos controles de objetos en intralogística

Rejillas fotoeléctricas de medición para sencillos controles de objetos en intralogística

  • Sencillo dimensionamiento de objetos en intralogística sin programación compleja
  • Alta resolución para una detección precisa de objetos

Un extra de rendimiento gracias a IO-Link

  • Gran capacidad de integración gracias a la interfaz IO-Link estandarizada
  • Evaluación selectiva de haces para determinar dimensiones o distancias entre objetos

Optimización de procesos logísticos

Las rejillas fotoeléctricas de medición son ideales para controlar procesos intralogísticos. Gracias a la evaluación de cuántos y cuáles son los haces de luz interrumpidos, se puede determinar si los objetos transportados se encuentran en una posición de transporte correcta y segura. La altura y el ancho de palés, paquetes o cajas también puede detectarse con precisión con una distancia entre haces de 10 milímetros.

Precisa monitorización con IO-Link

El sistema multihaz puede transmitir un total de cinco valores de medición diferentes a través de IO-Link, a partir de los cuales se puede obtener la altura, la posición y también el contorno de uno o varios objetos. Además, se determina la información de diagnóstico sobre las horas de funcionamiento y se transmite digitalmente para el mantenimiento según demanda.

Productos

Accesorios