You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Accesorios
  3. Siempre sabrá dónde está: indicación de posición para válvulas de bola

Siempre sabrá dónde está: indicación de posición para válvulas de bola

  • El tipo y la posición de la válvula de bola se pueden ver directamente en la instalación
  • Visualización directa gracias al indicador de posición flexible para los pasos T, L e Y
  • El libre ajuste angular de las levas reduce la cantidad de tipos y el stock
  • Utilización universal con accionadores según VDI/VDE 3845

Indicación flexible de posición

Las levas de conmutación están montadas en válvulas de bola para indicar la posición. Los elementos indicadores ajustables permiten tanto la utilización en aplicaciones estándar, como la realización de soluciones individuales de señalización de posición.

Orientación de la bola a simple vista

La singularidad de esta leva es el indicador de posición ajustable en la parte superior, el cual se puede adaptar de forma flexible a los pasos en L y, mediante un elemento indicador adicional, también a los pasos en T y en Y. De esta manera se visualiza de forma clara y directa la orientación de la válvula de bola en la instalación.

Levas de conmutación (pucks)