You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Con homologación E1: Transmisor de presión para aplicaciones móviles

Con homologación E1: Transmisor de presión para aplicaciones móviles

  • Diseño compacto con llave fija de 19 mm y conexión de proceso G 1/4
  • Tiempo de respuesta muy rápido de 2 milisegundos
  • Precisión de medición < ± 0,8%, repetibilidad < ± 0,05%
  • Sencilla conexión a través de conector M12 o conector DEUTSCH
  • Carcasa de acero inoxidable soldada para una utilización fiable en entornos difíciles

Homologación de tipo E1 para aplicaciones móviles

Los sensores de la gama PT/PU están diseñados para su utilización en maquinaria móvil y son especialmente aptos para aplicaciones hidráulicas y neumáticas con alta presión de trabajo. Ofrecen una gran resistencia a vibraciones y choques, un alto grado de protección y muy buena resistencia en términos de CEM. Además disponen de una homologación de tipo E1.

Gran precisión de medición en una carcasa compacta

La célula de medición del sensor está soldada directamente a la conexión de proceso y ofrece una elevada precisión de medición con un corto tiempo de respuesta. La tecnología de medición utilizada también permite que las dimensiones de la carcasa sean extremadamente compactas, con llave fija de tan solo 19 milímetros. Esto facilita la instalación incluso en entornos con espacio reducido.

Accesorios