Potentes maestros IO-Link para aplicaciones industriales
- Maestros IO-Link de 4 y 8 puertos para aplicaciones de campo
- Alimentación en cadena con sistema de conexión estandarizado M12 con codificación L, máx. 2 x 16 A
- Conexión de actuadores hasta 2 A
- Medición de corriente y limitación de corriente ajustable por puerto
- Maestro y equipo configurables con el software moneo configure
Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama de productos EVC.
La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Cables con codificación L para altas corrientes
El control de cargas con módulos maestros IO-Link requiere más energía que el control de sensores sencillos. El conector M12 con codificación L está cada vez más consolidado en el mercado y es ideal para el suministro de corriente de este tipo de módulos. Esto permite transmitir altas corrientes con una baja caída de tensión. ifm ofrece cables de conexión y prolongadores adaptados para ello.
Ventajas y utilidad para el cliente
16 amperios en un conector M12
El maestro IO-Link es alimentado a través del conector M12 estándar con codificación L. Este sistema de conexión con 5 x 2,5 mm2 se puede utilizar para la alimentación del sensor y del actuador con un total de 16 A. La energía puede ser transmitida por el maestro con una conexión en cadena (daisy chain).
Conexión de actuadores de 2 A con alto consumo de corriente
El pin 2 de un puerto B se puede ajustar opcionalmente con un modo de salida digital. Esto permite conmutar electroválvulas y actuadores con hasta 2 A.
Monitorización de energía
Para cada puerto individual existe un límite de corriente que se puede ajustar en el PLC. Asimismo, los valores de tensión y corriente se pueden medir desde cualquier puerto. Esto permite cuantificar las necesidades energéticas de una planta y transmitirlas a los sistemas ERP para su análisis.
Configurar sensores con moneo configure SA
El software intuitivo encuentra todos los maestros IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores conectados con sus correspondientes parámetros. Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.