You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Precisa medición del nivel mediante radar en depósitos abiertos y cerrados

  • Medición del nivel hasta 10 metros con precisión milimétrica
  • Principio de medición sin contacto: no se producen fallos de funcionamiento por adherencias o desgaste
  • Medición directa o a través de paredes no metálicas
  • Instalación sencilla y funcionamiento sin mantenimiento
  • Parametrización de sensores y supervisión del nivel a distancia a través de conexión informática

Medición precisa en todo tipo de tanques y depósitos

El sensor de nivel por radar LW2120 detecta los niveles de llenado de líquidos hasta una altura de 10 metros con gran precisión y sin zona ciega. La frecuencia de 80GHz utilizada garantiza resultados de medición estables y precisos incluso con presencia de vapor o condensado en el depósito.

Con el accesorio de prolongación de antena disponible, el sensor también se puede usar fuera de depósitos metálicos cerrados, por ejemplo, en cubas abiertas.

El sistema de medición mediante radar también permite la detección a través de paredes no metálicas, por lo que el sensor de nivel se puede montar fácilmente sobre tanques de plástico, como los contenedores IBC.