Sensor de vibración VWV alimentado por batería
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Supervisión de vibraciones para máquinas simples
El sensor de vibración alimentado por batería, en combinación con la pasarela ZB0929 y moneo RTM, permite la supervisión cíclica del estado de la máquina según la norma DIN ISO 10816. Junto con la medición integrada de la temperatura se pueden detectar daños inminentes en las máquinas en una fase temprana y planificar un mantenimiento según la demanda. Así se evitan averías importantes y costosos tiempos de inactividad.
Integración rápida, comunicación segura
El diseño inalámbrico permite instalar los sensores incluso en partes de la instalación de difícil acceso. Los datos se transmiten a la pasarela directamente o a través de la tecnología de malla, y todo ello durante al menos cuatro años gracias a su bajo consumo eléctrico y a una potente batería.
Amplia conectividad de la pasarela
Se pueden conectar hasta 30 sensores a la pasarela con solo pulsar un botón. Además de una interfaz Ethernet por cable, la propia pasarela dispone de varias opciones de conexión inalámbrica.
Integración perfecta en el nivel de IT
La perfecta integración en el software IIoT moneo permite que los datos estén disponibles de forma rápida y sencilla para su análisis y visualización. Esto facilita la puesta en práctica de una monitorización fiable de la instalación basada en IT.