La pantalla ecomatDisplay de 4,3" establece nuevos estándares
Nuevo estándar en la clase compacta
Siempre que se requiera una comunicación clara, precisión y rendimiento en el mínimo espacio, el equipo más compacto de la gama ecomatDisplay es la elección perfecta.
En el intercambio entre hombre y máquina, la HMI de 4,3 pulgadas no renuncia a nada: 16 millones de colores, pantalla de alta resolución y buena legibilidad incluso en ángulos o condiciones de iluminación extremas garantizan un intercambio de información claro en cualquier situación.
Fácil de conectar, económico y comunicativo
Numerosas opciones de conexión y una amplia gama de protocolos de comunicación compatibles permiten una integración sencilla y de gran alcance de la pantalla ecomatDisplay en la máquina. Codesys 3.5 y la completa biblioteca de módulos de software de ifm permiten una cómoda visualización de la información más relevante. Además, en el sistema operativo basado en Linux también se pueden realizar ajustes personalizados, como visualizaciones con QT. El potente procesador Dual-Core y la memoria RAM DDR4 garantizan un procesamiento fiable de todos los datos y comandos de control. Para todo este alto rendimiento técnico, la HMI compacta solo requiere cinco vatios de potencia.