You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Router LTE 4G de uso industrial

Interfaz entre la instalación y la nube

El router industrial LTE 4G de ifm se utiliza en diversos campos de aplicación en los que se requiere una conexión fiable a Internet o a la nube, pero no se dispone de una infraestructura informática cableada. Esto puede deberse, por ejemplo, a las largas distancias, que hacen que una conexión a la red no sea rentable, o a que la instalación aún está en fase de concepto.

El router ofrece una solución rentable y rápida para superar estos retos y proporcionar a las aplicaciones una conexión fiable a Internet.

A través del puerto Ethernet, por ejemplo, los edgeDevices pueden almacenar datos relevantes de la máquina en servicios en la nube. Con moneo Cloud, ifm ofrece una plataforma IIoT que proporciona funciones básicas sin necesidad de conocimientos de programación para optimizar la disponibilidad de las máquinas, la calidad de los procesos y el consumo de energía.

El router también es la opción preferida para el acceso remoto y el diagnóstico a distancia en entornos industriales.

Montaje sencillo y protegido

Gracias a la conexión M50, la integración en armarios de control se realiza sin esfuerzo, y la parte superior del equipo ofrece un grado de protección IP66 / IP67. El set de accesorios opcional (E90001) amplía esta protección a toda la carcasa y permite un montaje sin complicaciones en paredes o postes con un diámetro de 50...150 mm.