You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor 3D por radar para aplicaciones móviles

Sensor 3D por radar para aplicaciones móviles

Detección fiable de objetos en cualquier condición meteorológica

Permite detectar objetos y determinar su dirección de movimiento y velocidad, incluso a través de precipitaciones, polvo, niebla y suciedad: el R2D es el complemento perfecto para tu máquina móvil cuando se trata de evitar colisiones con objetos. Ya sea solo o en combinación con los sensores 3D para aplicaciones móviles de ifm: los robustos sensores por radar garantizan siempre una detección fiable de la distancia, incluso con mala visibilidad.

Dos versiones, numerosas opciones de ajuste

El gran ángulo de apertura horizontal de 140° garantiza la máxima cobertura del área. En la versión "Distancia 3D", el sensor transmite las coordenadas X, Y y Z de los objetos en forma de una densa nube de puntos. El sensor de tipo "Área 3D " resume la propia información en objetos y transmite su posición, sentido de movimiento y velocidad.

El campo de detección de ambas versiones se puede ajustar individualmente. Diversas opciones de filtro y otros ajustes, como zonas de aviso y tiempos de prealarma, aumentan aún más la eficacia del R2D.

El campo de detección del radar se puede ajustar individualmente. Los objetivos estáticos y dinámicos se visualizan de forma diferente.