You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Monitorización de condición
  3. Sensor VVB de vibración en 3 ejes con IO-Link

Sensor VVB de vibración en 3 ejes con IO-Link

Indicadores fiables supervisados en 3 dimensiones

El equipo VVB30x detecta de forma continua las vibraciones en tres ejes de medición y las utiliza para calcular indicadores fiables que permiten evaluar el estado de la máquina. Esto proporciona al usuario información sobre la fatiga (v-RMS), la fricción mecánica (a-RMS), los choques (a-Peak) y el desgaste de los rodamientos (Crest). La temperatura de la superficie también se transmite como indicador adicional de desgaste.

En la versión de monitorización de condiciones básica, el sensor también analiza el desequilibrio y registra las horas de funcionamiento de la máquina en función del nivel de vibración. La versión de monitorización de condiciones con ciencia de datos también tiene la opción integrada de análisis de rodamientos BearingScout™.

Flujo de datos hacia el sistema de control y el nivel de IT

Todos los datos se transfieren simultáneamente tanto al controlador como al nivel de IT a través de IO-Link, de modo que el usuario tiene a su disposición todos los indicadores relevantes para la monitorización de condiciones automatizada, por ejemplo, en la plataforma IIoT moneo.

Ajuste sencillo del valor límite según la norma ISO 20816-3

Configurar los valores límite de vibración también es fácil con el VVB30x. Según la norma ISO 20816-3, es posible seleccionar la categoría de la máquina y los valores límite definidos para ella. Estos umbrales se pueden transferir al sensor mediante un comando del sistema. Si se supera un valor límite, la memoria en anillo BLOB integrada facilita el análisis detallado del error. Se pueden proporcionar automáticamente hasta 12 segundos de datos brutos. Además, el sensor está equipado con un historial interno de valores característicos, que permite conocer el transcurso de los últimos nueve días. El VVB30x facilita más que nunca el análisis exhaustivo de las vibraciones y la supervisión precisa de las máquinas.