• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Comunicación digital con el sensor

  • Transmisión precisa de los valores del proceso
  • Menos esfuerzo de cableado con maestros IO-Link descentralizados
  • Documentación digital completa
  • Datos de sensores utilizables en el contexto del IIoT
  • La mejor resolución posible en todo el rango de medición:

Con IO-Link, la resolución del valor de conductancia siempre se escala para adaptarse al rango de medición utilizado, garantizando así la máxima precisión posible en todo momento.

Convertidor IO-Link

El convertidor EIO104 convierte rápida y fácilmente los valores del proceso IO-Link en dos señales de 4...20 mA. Esto significa que los sensores IO-Link se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control existentes que solo disponen de tarjetas de entrada analógica.

Integración analógica

Con la integración analógica, se emite un valor del proceso como señal de 4...20 mA.