Libro Blanco "La digitalización de la maquinaria móvil está en auge"
Las empresas que utilizan máquinas móviles se enfrentan a menudo a grandes retos: los proyectos de construcción tienen plazos ajustados, el trabajo en la agricultura y silvicultura debe documentarse exhaustivamente, se requiere eficiencia en el uso de la maquinaria municipal y un flujo continuo de datos desempeña un papel cada vez más importante en la industria de la logística y el transporte. Por tanto, para el desarrollo de máquinas móviles modernas, la digitalización es la clave del éxito. Esta puede ayudar a aumentar la eficiencia y también ofrece oportunidades para nuevos modelos de negocio.
¿Una excavadora en la nube?
- Los operadores de maquinaria móvil en los sectores de la construcción, la agricultura y silvicultura, el transporte y la logística y los servicios municipales buscan una mayor eficiencia.
- La conexión en red de las máquinas móviles y su integración en los sistemas IIoT no solo ofrecen una mayor eficiencia, sino que también abren nuevos modelos de negocio para los fabricantes y operadores de máquinas.
- El requisito previo es la comunicación continua dentro de la máquina móvil, entre diferentes máquinas y con sistemas de nivel superior, hasta llegar a la nube.
- La base son los sensores, la tecnología de control y los equipos para la comunicación.
- En la interfaz de usuario, los innovadores conceptos de manejo (3D/AR) aumentan aún más la eficiencia.