• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Informe de aplicación: SFH optimiza su fábrica con las soluciones IO-Link de ifm

SFH desarrolla y fabrica sistemas para fluidos y sistemas de manipulación de virutas. La compañía viene cooperando estrechamente con ifm desde hace muchos años. SFH decidió equipar sus máquinas con sensores y maestros IO-Link para aprovechar las ventajas de este sistema: sencilla parametrización, sustitución rápida, mantenimiento remoto y gran ahorro en el cableado.

La empresa, fundada en 1981 en Saint-Étienne (Francia), apuesta por el creciente modelo de negocio verde: los denominados "esqueletos metálicos" del área de embutición son sometidos a procesos de trituración, secado y compactado. El líquido de corte es conducido de vuelta a las máquinas herramienta. Los clientes de SFH pertenecen a las industrias de aviación, automotriz y cosmética. Desde hace 20 años, ifm ha sido el proveedor de sensores más importante de la empresa y ha trabajado estrechamente con ellos en el desarrollo de sus máquinas.

En 2017 SFH tomó la decisión de seguir desarrollando las máquinas en su fábrica y optimizar la automatización: la atención se centró así en la fabricación digital y en las soluciones de Industria 4.0. Para ello, SFH utiliza sensores y maestros IO-Link de ifm.

Los sensores ópticos de distancia O1D120 y O5D100 se emplean para medir y controlar el nivel de llenado de las virutas metálicas y otros residuos de mecanizado que deban procesarse. El sistema hidráulico de la fábrica ha sido equipado con sensores de presión PN7 y sensores de temperatura TA.

Para los detectores inductivos IFT200 SFH utiliza módulos IO-Link del tipo AL2401. Los módulos del tipo AL2330 se emplean para el control del terminal de válvulas. Además, se emplean encóders ROP con IO-Link. SFH gestiona la fábrica reequipada con el software de ifm LR DEVICE, que permite disponer de una visión de conjunto de todos los sensores. Los sensores pueden ser parametrizados de forma remota y visualizar la información recopilada. Esto permite el mantenimiento preventivo condicional de las máquinas.

Al equipar todas las máquinas con IO-Link, SFH ha conseguido beneficiarse de muchas ventajas. Para el cableado y la puesta en marcha de las máquinas requiere un 30% menos de tiempo que hasta ahora. Los datos de cada sensor pueden ser leídos, lo que simplifica considerablemente el mantenimiento y el diagnóstico remoto. IO-Link también proporciona más flexibilidad: la sustitución de sensores y actuadores es ahora mucho más fácil que antes. Los parámetros requeridos se guardan automáticamente en el maestro IO-Link y se transfieren al nuevo equipo.